Dispositif de protection antisurtension - TT-ST-M-2/2-24AC - 2858933

TERMITRAB, bloc de jonction à ressort avec protection antisurtension intégrée et couteaux de sectionnement pour montage sur NS 35/7,5, tension UN 24 V DC, largeur : 6,2 mm, épaisseur du flasque : 2,2 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Déblocage des circuits de signaux à l'aide des couteaux de sectionnement
  • Blocs de jonction à plusieurs étages avec raccordement à ressort
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2858933
Unité de conditionnement 10 Stk
Sales key CL2224 -
Page catalogue Page 96 (C_6_2015)
GTIN 4017918938154
Poids par pièce (hors emballage) 28.680 GRM
Numéro du tarif douanier 85363000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire