Überspannungsschutzgerät - TT-ST-2/2-24DC - 2858881

Federkraft-Reihenklemme mit integriertem Überspannungsschutz, zur Montage auf NS 35/7,5, Spannung UN 24 V DC, Klemmenbreite: 6,2 mm, Deckelbreite: 2,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Mehrstufige Reihenklemmen mit Federkraftanschluss
  • Freischaltung der Signalkreise durch Trennmesser
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2858881
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel CL2223 -
Katalogseite Seite 96 (C_6_2015)
GTIN 4017918939137
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22.953 GRM
Zolltarifnummer 85363000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback