Dispositif de protection antisurtension type 3 - PT 2-PE/S-230AC/FM - 2858357

Parafoudre enfichable de type 3 (protection d'appareil) pour réseaux d'alimentation monophasés avec N et PE séparés (système à 3 fils : L1, N, PE), avec contact de signalisation à distance.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
  • Remplacement du connecteur sans outil
  • Avec contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
  • Signalisation optique de la déconnexion par LED
  • Module pour profilé
  • Se compose d'une fiche et d'une embase
  • Pour alimentations en courant à une ou plusieurs phases
Logo

Données commerciales

Code de commande 2858357
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 56 (C-6-2013)
GTIN 4017918878955
Numéro du tarif douanier 85363090

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire