Connecteur de protection antisurtension - PT 2X1- 5DC-ST - 2856061

Fiche de protection antisurtension pour embase, protections primaire et fine pour deux fils de signaux à potentiel de référence commun, protection primaire en mode commun avec la terre. Version : 5 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Connecteurs contrôlables avec CHECKMASTER
  • Monté en association avec l'élément de base PT 2x1...-BE
  • Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
  • L'embase reste fixe dans l'installation.
  • Protection de circuits de signal à enfichabilité universelle
  • Protection pour 2 conducteurs avec potentiel de référence commun
  • Le connecteur peut être mis hors impédance à des fins de contrôle et de maintenance.
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2856061
Unité de conditionnement 10 Stk
Sales key CL2111 -
Page catalogue Page 134 (C_4_2019)
GTIN 4017918599249
Poids par pièce (hors emballage) 16.573 GRM
Numéro du tarif douanier 85363000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire