Buskoppler - IBS IL 24 BK-LK-2MBD - 2855745

Inline, Buskoppler, INTERBUS, F-SMA-Stecker, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 2 MBit/s, Schutzart: IP20, ohne Zubehör

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Der Buskoppler koppelt eine Inline-Station an den INTERBUS-Fernbus an und stellt die Versorgungsspannungen für die angeschlossenen Analogmodule bereit.

Ihre Vorteile

  • Fernbusanschlüsse in LWL-Technik
  • Optische Streckendiagnose
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2855745
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRI111 -
GTIN 4017918821876
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 220.000 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback