Inline-Klemme - IB IL 400 ELR 1-3A-2MBD - 2855525

Inline-Leistungsklemmen, elektronischer Direktstarter

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.
Die einkanalige Leistungsklemme hat einen elektronischen Motorschutz.
Die Klemme ermöglicht das Schalten, Schützen und Überwachen eines Drehstrom-Asynchronmotors über ein Bussystem.

Ihre Vorteile

  • Integrierter elektronischer Motorschutz in Anlehnung an IEC 60947-4
  • Hand-vor-Ort-Bedienung möglich
  • Sichere Trennung
  • Diagnose- und Statusanzeigen
  • Motorstrom-Monitoring

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2855525
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 309 (AX-2009)
GTIN 4046356044950
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback