Buskoppler - IBS IL 24 BK RB LK-2MBD - 2855347

Abbildung zeigt die Variante IBS IL 24 BK RB-LK

INTERBUS-Buskoppler, mit Lichtwellenleiter-Anschluss und mit LWL-Fernbusstich, 24 V DC, Übertragungsgeschwindigkeit 2 MBaud, ohne Zubehör

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Fernbus-Anschlüsse in LWL-Technik
  • Optische Streckendiagnose
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2855347
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 41 (AX-2007)
GTIN 4017918876876
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback