Bloc de jonction C.I. - MKDSO 2,5/ 3-R GY VPE200 - 2854403

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 24 A, tension assignée (III/2): 400 V, pas: 5 mm, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, Longueur de broche [P]: 3,5 mm. Article avec sortie de broche latérale

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Bloc de jonction pour C.I. pour boîtiers électroniques ME/ME MAX
  • Le bloc de jonction pour CI est positionné de façon orthogonale sur le C.I.
  • Pas de 5 mm
  • Bloc de jonction C.I. pour boîtiers électroniques des séries ME MAX et ME
  • Sans aucun entretien et résistant aux vibrations grâce au principe de Reakdyn ou aux éléments à ressort
  • Le bloc de jonction C.I. est positionné de façon orthogonale sur le circuit imprimé
  • Le raccordement vissé éprouvé et reconnu dans le monde entier
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2854403
Unité de conditionnement 200 Stk
Sales key ACHADA -
Quantité minimum de commande 200 Stk
GTIN 4017918466091
Poids par pièce (hors emballage) 5.410 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire