Gehäuseoberteil - ME 22,5 OT-MSTBO GYWH - 2853912

Einbaugehäuse, Oberteil, Farbe: grauweiß, Breite: 22,5 mm, Höhe: 38,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2853912
Verpackungseinheit 100 Stk
Verkaufsschlüssel ACHAAD -
Mindestbestellmenge 100 Stk
GTIN 4017918458324
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 10.332 GRM
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback