Capot de boîtier - ME 17,5 OT-MSTBO SET BU - 2853718

Boîtier électronique sur rail DIN, Kit comprenant la partie supérieure du boîtier et la technique de raccordement, largeur: 17,6 mm, hauteur: 99 mm, Profondeur: 45,85 mm, coloris: bleu (5015)

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • L'article fait partie de la gamme de produits ME
  • Montage sans outil
  • Disponible dans des pas compris entre 12,5 mm et 90 mm, extensible de manière modulaire
  • Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
  • Variante dans la technique de raccordement
  • Peut être monté sur le profilé
  • En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur profilé
Logo

Données commerciales

Code de commande 2853718
Unité de conditionnement 100 Stk
Sales key ACHAAD -
Quantité minimum de commande 100 Stk
GTIN 4017918448622
Poids par pièce (hors emballage) 36.490 GRM
Numéro du tarif douanier 85369080
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire