Überspannungsschutz-Stecker Typ 3 - PT 2-PE/S- 24AC-ST - 2839318

Abbildung zeigt die Variante PT 2-PE/S-230AC-ST

Schutzstecker PT mit Überspannungsgeräteschutz für Stromversorgungen, optische Defektanzeige. Nennspannung: 24 V AC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
  • Werkzeugloser Steckertausch
  • Optische Signalisierung der Abtrennung durch LED
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2839318
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 57 (C-6-2013)
GTIN 4017918182519
Zolltarifnummer 85363090

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback