Überspannungsschutzgerät - C7/16-LAMBDA/4-2.0-BB-SET - 2839059

Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten C7/16-LAMBDA/- 4-2.0-BS-SET, -4-2.0-BB-SET und CN-LAMBDA/4-2.0-BB

Zwischenstecker mit Lambda/4-Technologie als Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connectoren auf 7/16 Buchse-Buchse

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Niedriger Schutzpegel
  • Wartungsfreier Überspannungsschutz in Lambda/4-Technik
  • Hohe HF-Leistung im kW Bereich

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2839059
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 172 (TT-2011)
GTIN 4017918177263
Zolltarifnummer 85363010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback