Überspannungsschutzstecker - PT 4X1-12AC-ST - 2838348

Abbildung zeigt die Variante PT 4x1- 24 DC-ST

Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für 4-Leiter einseitig geerdeter Signalkreise. Nennspannung: 12 V AC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
  • Wird in Verbindung mit dem Basiselement PT 4x1...-BE installiert
  • Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau
  • Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation
  • Durchgängig steckbarer Signalkreisschutz
  • Schutz für vier Leiter mit gemeinsamem Bezugspotenzial
  • Stecker kann für Prüf- und Wartungszwecke impedanzneutral gezogen werden
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2838348
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 83 (C-6-2015)
GTIN 4017918182724
Zolltarifnummer 85363010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback