Schalter - PLC-RSP- 24UC/ 1/S/L - 2834889

Abbildung zeigt Variante mit händisch bedienbarem Schalter

PLC-INTERFACE mit Schalter (Bedienung: Schraubendreher) für die Funktionen "Manuell, Null und Automatik", mit Zugfederanschluss und integriertem Leistungskontaktrelais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V AC/DC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Nur 6,2 mm schmal
  • Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt
  • Potenzialfreier Rückmeldekontakt
  • Schraub-, Zugfeder- und Push-in-Anschluss
  • Max. Schaltstrom 6 A
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2834889
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 350 (C-7-2013)
GTIN 4046356167796
Zolltarifnummer 85364190

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback