Modulo portarelè - PR2-RSP3-LDP-24DC/4X21AU - 2834766

La figura mostra la versione da 24 V DC

Moduli portarelè montati con connessione a molla, composti da base relè, relè industriale con LED integrato, diodo di smorzamento, tasto di azionamento manuale a innesto e leva di fissaggio. Tensione d'ingresso: 24 V DC, 4 contatti di scambio con contatti dorati, 5 A

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Il diodo di smorzamento nei tipi DC è integrato nel relè
  • Relè con azionamento manuale e LED di stato
  • Segnalazione meccanica di stato
  • Disposizione logica dei contatti mediante base relè a 1/3 piani
  • Tipi con 4 contatti di scambio con contatti dorati multistrato

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2834766
Pezzi/conf. 5 Stk
Sales key CK632H -
Quantità di ordinazione minima 5 Stk
Pagina catalogo Pagina 395 (C_7_2013)
GTIN 4046356044585
Peso per pezzo (confezione esclusa) 124.060 GRM
Numero tariffa doganale 85364930
Paese di origine JP (Giappone)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback