Relaismodul - PR2-RSC3-LV-230AC/2X21 - 2834672

Abbildung zeigt 24 V DC Variante

Vormontierte Relaismodule mit Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Industrierelais mit integrierter LED und rastbarer Handbetätigungstaste, Varistor-Schutzmodul und Haltebügel. Eingangsspannung: 230 V AC, 2 Wechsler, 10 A

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Relais mit feststellbarer Handbetätigung und Status-LED
  • Freilaufdiode ist bei den DC-Typen im Relais integriert
  • 4-Wechslertypen mit Mehrlagen-Goldkontakten
  • Logische Kontaktanordnung durch 1/3-Stock Relaissockel
  • Mechanische Schaltstellungsanzeige

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2834672
Verpackungseinheit 5 Stk
Verkaufsschlüssel CK631A -
Mindestbestellmenge 5 Stk
Katalogseite Seite 396 (C_7_2015)
GTIN 4017918996253
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 118.300 GRM
Zolltarifnummer 85364930
Herkunftsland CN (China)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback