Modulo portarelè - PR2-RSC3-LV-120AC/2X21 - 2834669

La figura mostra la versione da 24 V DC

Moduli portarelè montati con connessione a vite, composti da: base relè, relè industriale con LED integrato e tasto di azionamento manuale a innesto, modulo di protezione del varistore e leva di fissaggio per relè. Tensione d'ingresso: 120 V AC, 2 contatti di scambio, 10 A

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Il diodo di smorzamento nei tipi DC è integrato nel relè
  • Relè con azionamento manuale e LED di stato
  • Segnalazione meccanica di stato
  • Disposizione logica dei contatti mediante base relè a 1/3 piani
  • Tipi con 4 contatti di scambio con contatti dorati multistrato

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2834669
Pezzi/conf. 5 Stk
Sales key CK631A -
Quantità di ordinazione minima 5 Stk
Pagina catalogo Pagina 396 (C_7_2015)
GTIN 4017918996246
Peso per pezzo (confezione esclusa) 117.140 GRM
Numero tariffa doganale 85364930
Paese di origine JP (Giappone)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback