Relaismodul - PR1-RSC3-LDP-24DC/2X21AU - 2834520

Vormontierte Relaismodule mit Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Mehrlagenkontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel. Eingangsspannung: 24 V DC, 2 Wechsler, 8 A

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
  • Betriebssicherheit durch gedichtete Relais
  • Logische Kontaktanordnung durch 1/3-Stock Relaissockel

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2834520
Verpackungseinheit 5 Stk
Verkaufsschlüssel CK631G -
Mindestbestellmenge 5 Stk
Katalogseite Seite 395 (C_7_2015)
GTIN 4046356044417
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 65.500 GRM
Zolltarifnummer 85364930
Herkunftsland CN (China)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback