Relais individuels - REL-IR/LDM-110DC/2X21 - 2834180

Relais industriels enfichables avec contacts de puissance, 2 contacts inverseurs, touche de test, LED d'état, diode de roue libre, affichage mécanique de position, polarité A1-, A2+, tension d'entrée 110 V DC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Avec relais à actionnement manuel paramétrable
  • LED d'état intégrée
  • Affichage mécanique de position
  • Types DC avec diode de roue libre intégrée

Données commerciales

Code de commande 2834180
Unité de conditionnement 10 Stk
Sales key CK6193 -
Quantité minimum de commande 10 Stk
Page catalogue Page 386 (C_7_2015)
GTIN 4017918941840
Poids par pièce (hors emballage) 38.560 GRM
Numéro du tarif douanier 85364930
Pays d'origine JP (Japon)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire