Ethernet-Hub - FL HUB 16TX-ZF - 2832564

Tragschienenmontabler Ethernet-Hub mit sechzehn RJ45-Ports, unterstützt Ethernet mit 10 MBit/s als auch mit 100 MBit/s

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Ethernet-Hub mit sechzehn RJ45-Ports Der Hub ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Ethernet-Netzwerkerweiterung. Er verfügt über sechzehn Twisted-Pair-Ports, die Sie zum Anschluss weiterer Netzsegmente oder Endgeräte benutzen können. Der FL HUB 16 TX-ZF unterstützt sowohl Ethernet mit 10 MBit/s als auch mit 100 MBit/s. Der Hub regeneriert die empfangenen Datentelegramme und sendet sie an die verbleibenden Ports. Für den Port 5 befindet sich auf dem Hub eine Portbelegungsumschaltung. Durch Umschalten des Schalters werden am Port 5 die Sende- und die Empfangsleitungen unter Beibehaltung der Polarität getauscht.

Ihre Vorteile

  • 10/100 MBit/s umschaltbar
  • Hohe Portdichte
  • Outcross-Port
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2832564
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNN141 -
Katalogseite Seite 399 (C_6_2017)
GTIN 4017918996222
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 280.000 GRM
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback