Relaisstecker - ST-REL2-KG220DC/2 - 2826499

Abbildung zeigt die Variante ST-REL2-KG 24/2

Relaisstecker, bestückt mit Kleinschaltrelais, Kontakte (AgNi): mittlere bis große Leistungen, 1 Öffner, Eingangsspannung 220 V DC, mit Leuchtanzeige, steckbar auf Grundklemmenblöcke

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2826499
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel CK6122 -
Katalogseite Seite 87 (IF_2005)
GTIN 4017918077969
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 33.640 GRM
Zolltarifnummer 85364930
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback