Relaisstecker - ST-REL7-KG230/21-21 - 2822451

Abbildung zeigt die Variante ST-REL 7-KG 24/21-21

Relaisstecker, bestückt mit Kleinschaltrelais, Kontakte (AgNi): mittlere bis große Leistungen, 2 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC/DC, mit Leuchtanzeige, steckbar auf Grundklemmenblöcke

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2822451
Verpackungseinheit 5 Stk
Verkaufsschlüssel CK6125 -
Katalogseite Seite 89 (IF_2005)
GTIN 4017918077297
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 65.330 GRM
Zolltarifnummer 85364930
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback