Entkopplungsinduktivität - LT-63 - 2818546

Entkopplungsinduktivität zur direkten Parallelschaltung von Typ 2-Ableitern und nicht getriggerten Typ-1-Ableitern, Nennstrom: 63 A, Gehäusebreite: 70 mm (4TE)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2818546
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918159993
Zolltarifnummer 85045095

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback