Convertisseur de courant - MCR-S-1/5-UI-SW-DCI - 2814650

Convertisseur de courant MCR, programmable et configurable, pour mesurer des courants continus, alternatifs ou déformés, avec sortie à relais ou à transistor, intensité d'entrée de 0 A ... 0,2 A à 0 A ... 11 A, configuré

Prix :

Avantages

  • Isolation 3 voies
  • Mesure de valeur efficace
  • Réglage du commutateur DIP par le logiciel de configuration MCR/PI-CONF-WIN
Logo

Données commerciales

Code de commande 2814650
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key CK4A31 -
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 242 (C_5_2017)
Poids par pièce (hors emballage) 200.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85437000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire