Trennverstärker - MCR-C-I-I-04-DC - 2814540

Abbildung zeigt die Variante MCR-C-I-I-00-DC

MCR-3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, Eingangssignal: 0 mA ... 20 mA, Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • 3-Wege-Trennung
  • Verarbeitung von Normsignalen
  • Fest eingestellte Eingangs- und Ausgangssignale
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2814540
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 408 (IF-2011)
GTIN 4017918156237
Zolltarifnummer 85437090

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback