Temperaturmessumformer - MACX MCR-T-UI-UP-C - 2811873

Frei programmierbarer Temperaturmessumformer mit analogem Ausgang und 1 Grenzwertrelais, Bestellkonfiguration, Widerstandsthermometer in 2-, 3- oder 4-Leitertechnik, Thermoelemente, galvanische Trennung, Weitbereichsversorgung, Schraubanschluss, SIL, PL.

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Kaltstellenkompensation mit separatem Stecker
  • Konfiguration über Software (FDT-DTM) oder über Bedienanzeige IFS-OP UNIT
  • Bis SIL 2 nach EN 61508
  • Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
  • Wahlweise inverse Ausgangssignalbereiche
  • Programmierung während des Betriebes und auch spannungslos über Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
  • Differenztemperaturen messen
  • Eingang für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerstandsgeber, Potenziometer und mV-Quellen
  • Relais-Schaltausgang
  • Eingang und Ausgang frei programmierbar
  • Steckbare Schraub- oder Federkraftanschlusstechnik (Push-in Technology)
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2811873
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel CK1121 -
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 128 (C_5_2019)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 196.100 GRM
Zolltarifnummer 85437000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback