Amplificateur-séparateur - MINI MCR-SL-U-UI-SP - 2811213

Amplificateur-séparateur MCR à 3 voies, avec entrée et sortie configurables, pour l'isolation galvanique et la conversion des signaux analogiques jusqu'à 30 V, avec raccordement à ressort de traction, configuration à la commande. Article de rechange : 2902039 MINI MCR-2-UI-UI-PT-C.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
  • Faible consommation
  • Jusqu'à 12 combinaisons de signaux configurables via le sélecteur de codage (DIP)
  • 30 V DC en signaux normalisés analogiques
  • Amplificateur-séparateur ultra-compact pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage de signaux 24 V ou
  • Isolation 3 voies
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2811213
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key CK1211 -
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 96 (C_7_2015)
Poids par pièce (hors emballage) 60.300 GRM
Numéro du tarif douanier 85437000
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire