Dispos. protez. contro le sovratensioni - TT-SLKK5-S- 12DC - 2809597

Morsetto componibile con diodo soppressore come protezione da sovratensioni tra corpi dei morsetti e guida, connessione PE separata, tensione nominale: 12 V DC, montaggio su NS 35/7,5, spessore morsetto: 6,2 mm, altezza: 69 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Morsetti componibili con connessione a vite
  • Elemento di protezione tra il morsetto passante e il piedino di montaggio in metallo
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2809597
Pezzi/conf. 50 Stk
Sales key CL2227 -
Pagina catalogo Pagina 99 (C_6_2013)
GTIN 4017918101275
Peso per pezzo (confezione esclusa) 19.400 GRM
Numero tariffa doganale 85363000
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback