An error occured while your request was computed

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Combinaison d'un module de protection de type 2 et d'un disjoncteur différentiel RCD (FI)
  • Voyant diagnostic et état visuel et mécanique pour toutes les fiches protection
  • Protection des personnes et des appareils dans un seul appareil
  • Aucun déclenchement du disjoncteur différentiel par des influences magnétiques en raison d'un courant de décharge dans le parafoudre de type 2
  • Module de protection antisurtension enfichable en continu de type 2
  • Dispositif de déconnexion sur chaque connecteur mâle
  • Pour systèmes à 5 fils, L1, L2, L3, N, PE
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2808001
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 67 (C-4-2017)
GTIN 4046356337472
Poids par pièce (hors emballage) 648.790 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire