Differenzstrom-Überwachung - RCM-B/50/85-264V - 2806210

Differenzstrom-Monitor in der Ausführung Typ B+ zur Erkennung von glatten und pulsierenden Gleich- und Wechselfehlerströmen bis 100 kHz.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Differenzstrom-Erfassungscharakteristik Typ B+ (DC bis 100kHz)
  • Erkennt Gleichfehlerströme und pulsierende Gleich- und Wechselfehlerströme
  • Fehleransprechstrom von 30 mA bis 3 A einstellbar
  • Voralarmschwelle und Verzögerungszeit einstellbar
  • Momentaner Differenzstrom per LED-Anzeige ablesbar
  • Fernsignalisierung für Haupt- und Voralarm
  • Differenzstrom-Überwachungsgeräte gelten als vorbeugende Brandschutzmaßnahme
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2806210
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 288 (C-7-2015)
GTIN 4046356504928
Zolltarifnummer 90303330

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback