Überspannungsschutz-Gerät-Set - PV-SET 1000 DC - 2804445

Überspannungsschutz im IP65 Gehäuse für Einzelstring-Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC, Anschluss über SUNCLIX-Stecker/-Buchse.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
  • Vorkonfektionierte Schutzlösungen
  • Mechanische Kodierung aller Steckplätze
  • Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter
  • Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2804445
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 65 (TT-2011)
GTIN 4046356317856
Zolltarifnummer 85363030

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback