Modulo di ricambio protez. contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-SQ SP 80-120/240-208D/FM - 2803959

Modulo di protezione contro le sovratensioni per configurazioni High-Leg-Delta AC da 120/240 V. Utilizza un quadro elettrico con classificazione NEMA, facilmente collegabile ad un quadro elettrico esistente. Hybrid Sine Wave Tracking offre una protezione contro le sovratensioni di 80 kA.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Descrizione prodotto

Modulo di protezione contro le sovratensioni per configurazioni High-Leg-Delta AC da 120/240 V con protezione da 80 kA

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2803959
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 71 (TT-2009)
GTIN 4046356317078
Numero tariffa doganale 85363030

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback