Dispositif de protection antisurtension - TT-EX(I)-M-24DC - 2803865

Bloc de jonction à protection antisurtension à 2 niveaux pour un circuit de signal Ex i sans potentiel de terre, couteau de sectionnement aux deux chemins de signal, connexion PE séparée, tension nominale : 24 V DC.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Variantes avec et sans couteau de sectionnement
  • Pour la fermeture d'une rangée de blocs de jonction TERMITRAB TT..., des flasques sont disponibles dans les coloris correspondants.
  • Autres niveaux de tension sur demande
  • Blocs de jonction à plusieurs étages avec mode de raccordement à vis
  • Protège une paire de fils sans potentiel, par ex. des circuits électriques à sécurité intrinsèque
  • Utilisation dans des zones de protection Ex 1 et 2
  • Les conducteurs peuvent être amenés jusqu'en zone de protection Ex 0.
  • Déblocage des circuits de signaux à l'aide des couteaux de sectionnement
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2803865
Unité de conditionnement 14 Stk
Page catalogue Page 95 (C-6-2015)
GTIN 4046356310550
Poids par pièce (hors emballage) 34.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire