Überspannungsableiter Typ 2 - VAL-MS 350/20/3+1-FM - 2803551

Überspannungsableiter für 5-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, L2, L3, N, PE), bestehend aus Basiselement mit FM-Kontakt und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt
  • Lösungen im Bereich der niedrigen Leistungsklasse
  • Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2
  • Mechanische Kodierung aller Steckplätze
  • Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter
  • Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker
  • Mehrkanalige Typ 2-Ableiter
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2803551
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 40 (TT-2011)
GTIN 4046356301923
Zolltarifnummer 85363010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback