Kit dispositif de protection antisurtension - PV-SET 2ST/1000DC-SPD-SD-SC - 2801318

Parafoudre et coupe-circuit de surtension en boîtier IP65 pour la protection du côté DC d'un onduleur pour installations photovoltaïques à deux chaînes jusqu'à 1000 V DC, raccordement via connecteur mâle/femelle SUNCLIX. Avec sectionneur de puissance DC.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2801318
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 61 (C-6-2015)
GTIN 4046356761703
Poids par pièce (hors emballage) 1'890.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85363030
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire