Dispositif de protection antisurtension - PT-IQ-1X2+F-12DC-UT - 2800975

Protection contre les surtensions, consistant en une fiche de protection antisurtension avec voyant de diagnostic et d'état à plusieurs niveaux intégré sur le module pour un circuit de signal bifilaire sans potentiel de terre. Mise à la terre indirecte via éclateur à gaz.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Système de protection antisurtension
  • Surveillance d'état à plusieurs niveaux
  • Message global via module d'alimentation et de signalisation à distance
  • Alimentation du système via bus sur profilé
  • Jusqu'à 28 modules de protection par module d'alimentation
  • Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
  • Connecteur détrompable
  • Le connecteur peut être mis hors impédance à des fins de maintenance
  • L'élément de base reste fixe dans l'installation.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2800975
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 97 (C-4-2017)
GTIN 4046356665476
Poids par pièce (hors emballage) 136.200 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire