Überspannungsschutzstecker - PT-IQ-1X2-5DC-P - 2800770

Abbildung zeigt die Variante PT-IQ-1x2-24DC-P

Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Nennspannung: 5 V DC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Überspannungsschutz-System
  • Mehrstufige Statusüberwachung
  • Sammelmeldung über Versorgungs- und Fernmeldemodul
  • Versorgung des Systems über Tragschienenbus
  • Bis zu 28 Schutzmodule pro Versorgungsmodul
  • Hoher Wartungskomfort durch zweiteiligen Aufbau
  • Stecker kodierbar
  • Stecker kann für Wartungszwecke impedanzneutral gezogen werden
  • Basiselement bleibt fester Bestandteil der Installation
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800770
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 72 (C-6-2013)
GTIN 4046356645089
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 49.800 GRM
Zolltarifnummer 85363010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback