Überspannungsschutzgerät - PT-IQ-1X2-TELE-UT - 2800769

Abbildung zeigt die Variante PT-IQ-1x2-24DC-UT

Überspannungsschutzgerät, bestehend aus Stecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul, zum Schutz einer Doppelader für analoge und digitale Telekommunikationsschnittstellen (VDSL bis zu 50 MBit/s).

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800769
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 163 (C-4-2017)
GTIN 4046356645072
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 78.000 GRM
Zolltarifnummer 85363010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback