Dispositif de protection antisurtension - SYS N4 480D - 2800707

Parafoudre et parasurtenseur combinés pour système delta 480 V sans mise à la terre

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Parafoudre et parasurtenseur combinés pour 480 V Delta. Les composants sont logés dans une armoire électrique IP66/NEMA 4.

Données commerciales

Code de commande 2800707
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 69 (C-6-2013)
GTIN 4046356642934
Poids par pièce (hors emballage) 222.220 GRM
Numéro du tarif douanier 85363090
Pays d'origine US (Etats-Unis)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire