Blitzstrom- / Überspannungsableiter Typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1 - 2800675

Abbildung zeigt 335 V Variante

Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE).

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
  • Sicherer Halt der Stecker bei hohen Blitzstrombelastungen und starken Vibrationen durch neuartige Verrastung
  • Thermische Abtrennvorrichtung jedes einzelnen Steckers
  • Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter
  • Steckbar
  • Mechanische Kodierung aller Steckplätze
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800675
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 37 (C-6-2015)
GTIN 4046356624343
Zolltarifnummer 85363030

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback