Blitzstrom- / Überspannungsableiter Typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+0-FM - 2800672

Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit gemeinsamem N und PE (4-Leitersystem: L1, L2, L3, PEN), mit Fernmeldekontakt.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
  • Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
  • Sicherer Halt der Stecker bei hohen Blitzstrombelastungen und starken Vibrationen durch neuartige Verrastung
  • Mechanische Kodierung aller Steckplätze
  • Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter
  • Steckbar
  • Thermische Abtrennvorrichtung jedes einzelnen Steckers
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800672
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 37 (C-4-2017)
GTIN 4046356624831
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 460.100 GRM
Zolltarifnummer 85363030
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback