Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-SQ SP 50-600D - 2800513

Dispositivo di protez. contro le sovratensioni per configurazioni Delta 600 V AC. Utilizzo di una custodia compatta NEMA, che può essere facilmente collegata con una custodia presente. Hybrid Sine Wave Tracking offre una protezione contro le sovratensioni da 50 kA.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Descrizione prodotto

Dispositivo di protez. contro le sovratens. per configuraz. Delta 600 V AC con protez. contro le sovratens. da 50 kA

I vantaggi

  • I contatti liberi da potenziale consentono la connessione a un sistema di monitoraggio a distanza
  • Sine Wave Tracking consente di ottenere un isolamento acustico fino a -30 dB
  • Ogni linea dello scaricatore è protetta singolarmente
  • UL 1449, 3. edizione, settembre 2009
  • I LED monitorano costantemente lo stato di ogni singola fase

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2800513
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 77 (TT-2011)
GTIN 4046356565103
Peso per pezzo (confezione esclusa) 222.220 GRM
Numero tariffa doganale 85363090
Paese di origine US (Stati Uniti)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback