An error occured while your request was computed

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Überspannungsschutzgerät für Wye-Konfigurationen mit 277/480 V AC und 50 kA-Überspannungsschutz

Ihre Vorteile

  • Potenzialfreie Kontakte erlauben den Anschluss an ein Fernüberwachungssystem
  • Sine Wave Tracking wodurch ein Geräuschdämmung von bis zu -30 dB möglich ist
  • Jeder Ableiterpfad ist individuell gesichert
  • UL 1449, 3. Ausgabe, September 2009
  • LEDs überwachen durchgängig den Status jeder einzelnen Phase

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800497
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 77 (TT-2011)
GTIN 4046356565066
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2'247.700 GRM
Zolltarifnummer 85363090
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)