Dispositif de protection antisurtension type 2 - VAL-SQ SP 50-120/240HLD - 2800494

Module de protection antisurtension pour configurations High-Leg-Delta de 120/240 V AC. Utilise une armoire électrique compacte à classification NEMA qui se raccorde facilement à une armoire électrique préexistante. Hybrid Sine Wave Tracking offre une protection antisurtension de 80 kA.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Module de protection antisurtension pour configurations High-Leg-Delta de 120/240 V AC à protection de 80 kA

Avantages

  • Les contacts indépendants du potentiel permettent le raccordement à un système de surveillance à distance
  • Sine Wave Tracking offre un amortissement du bruit jusqu'à -30 dB
  • Chaque chemin de parafoudre est sécurisé individuellement.
  • UL 1449, 3e édition, septembre 2009
  • Les LED surveillent en continu l'état de chaque phase.

Données commerciales

Code de commande 2800494
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 77 (TT-2011)
GTIN 4046356565035
Numéro du tarif douanier 85363090

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire