Module de remplacement protection antisurtension type 2 - VAL-SQ SP 50-120/208Y - 2800493

Module de protection antisurtension pour configurations Wye de 120/208 V AC. Utilise un boîtier NEMA compact qui peut être relié facilement à un boîtier disponible. Hybrid Sine Wave Tracking offre une protection antisurtension de 50 kA.

Prix :

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Module de protection antisurtension pour configurations Wye 120/208 V AC et 127/220 V AC à protection de 50 kA.

Avantages

  • Les contacts indépendants du potentiel permettent le raccordement à un système de surveillance à distance
  • Sine Wave Tracking offre un amortissement du bruit jusqu'à -30 dB
  • Chaque chemin de parafoudre est sécurisé individuellement.
  • UL 1449, 3e édition, septembre 2009
  • Les LED surveillent en continu l'état de chaque phase.

Données commerciales

Code de commande 2800493
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 76 (TT-2011)
GTIN 4046356565028
Numéro du tarif douanier 85363090

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire