Parasurtenseur de type 2 - VAL-MS 320/1+1/50 - 2800492

Protection antisurtension pour systèmes d'alimentation à 3 conducteurs (L1, N, PE), constituée d'un élément de base et de fiches de protection, pour le montage sur NS 35.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2800492
Unité de conditionnement 50 Stk
Quantité minimum de commande 10 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356560931
Poids par pièce (hors emballage) 228.500 GRM
Numéro du tarif douanier 85363030
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire