Überspannungsschutzgerät Typ 2 - VAL-SQ SP 100-120/240S - 2800463

Überspannungsschutzgerät für 120/240 V AC Einzel-/Hilfsphasen-Konfigurationen. Verwendet ein kompaktes NEMA-Gehäuse, das leicht mit einem vorhandenen Gehäuse verbunden werden kann. Hybrid Sine Wave Tracking bietet einen 100 kA-Überspannungsschutz.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Überspannungsschutzgerät für 120/240 V AC Einzel-/Hilfsphasen-Konfigurationen mit 100 kA-Überspannungsschutz

Ihre Vorteile

  • Potenzialfreie Kontakte erlauben den Anschluss an ein Fernüberwachungssystem
  • Sine Wave Tracking wodurch ein Geräuschdämmung von bis zu -30 dB möglich ist
  • Jeder Ableiterpfad ist individuell gesichert
  • UL 1449, 3. Ausgabe, September 2009
  • LEDs überwachen durchgängig den Status jeder einzelnen Phase

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800463
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 76 (TT-2011)
GTIN 4046356564977
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1'991.300 GRM
Zolltarifnummer 85363090
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback