Überspannungsschutzgerät Typ 3 - PT 2-PE/S-24AC/FM - 2800457

Abbildung zeigt die Variante PT 2-PE/S-230AC/FM

Steckbarer Typ 3 - Ableiter (Geräteschutz) für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE), mit Fernmeldekontakt.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
  • Werkzeugloser Steckertausch
  • Mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt
  • Optische Signalisierung der Abtrennung durch LED
  • Bestehend aus Basiselement und Stecker
  • Tragschienenmodul
  • Für ein- und mehrphasige Stromversorgungsgeräte
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800457
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 56 (C-6-2013)
GTIN 4046356547840
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 79.400 GRM
Zolltarifnummer 85363010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback