Modulo di ricambio protez. contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-SQ SE 400-347/600Y /D - 2800411

Disposit. di protez. contro le sovratensioni per configuraz. Wye con 347/600 V AC come protez. del disposit. per il punto di alimentazione. La custodia NEMA offre un monitor con contatore di impulsi, LED di stato e allarme acustico con contatto FM. Hybrid Sine Wave Tracking offre una protezione contro le sovratensioni da 400 kA.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Descrizione prodotto

Disposit. di protez. contro le sovrat. per sistemi con 347/600 V AC e protez. contro le sovratensioni da 400 kA

I vantaggi

  • Sezionatore opzionale
  • UL 1449, 3. edizione, settembre 2009
  • Protez. opzionale con 10 modalità di funzionamento per l'elettronica sensibile
  • Filtro per Sine Wave Tracking

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 2800411
Pezzi/conf. 1 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 75 (TT-2011)
GTIN 4046356564908
Peso per pezzo (confezione esclusa) 222.220 GRM
Numero tariffa doganale 85363090
Paese di origine US (Stati Uniti)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback