Überspannungsschutz-Ersatzmodul Typ 2 - VAL-SQ SE 200-347/600Y /D - 2800409

Überspannungsschutzgerät für 347/600 V AC-Sternkonfigurationen, das üblicherweise für den Schutz des Hausanschlusses verwendet wird. Der Schaltschrank mit NEMA-Klassifizierung umfasst einen Monitor mit Überspannungszähler, Status-LEDs und akustischem Alarm mit der Möglichkeit zur Fernüberwachung. Hybrid Sine Wave Tracking bietet einen 200 kA-Überspannungsschutz.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Überspannungsschutzgerät für den Hausanschlussschutz von 347/600 V AC-Systemen mit 200 kA-Schutz

Ihre Vorteile

  • Optionaler Trennschalter
  • UL 1449, 3. Ausgabe, September 2009
  • Optionaler Schutz mit 10 Betriebsarten für sensible Elektronik
  • Filter für Sine Wave Tracking

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800409
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 75 (TT-2011)
GTIN 4046356564892
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 222.220 GRM
Zolltarifnummer 85363090
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback